이 단원에서는 Trueform 시리즈 계측기의 모델 및 옵션에 대해 설명합니다. 전면 패널을 통해 옵션용 라이센스를 로드하는 방법은 라이센스 설치를 참조하십시오. SCPI를 통한 라이센스 로드에 대한 자세한 내용은 SYSTem:LICense 명령을 참조하십시오.
계측기 모델 번호가 335XXA 또는 335XXB 형태는 33500 시리즈이고, 336XXA 형태는 33600 시리즈입니다. 전체적으로 33500 시리즈와 33600 시리즈 계측기는 Trueform 시리즈의 파형 생성기를 구성합니다. 별도로 언급하지 않는 한 모든 설명서 항목이 Trueform 시리즈의 모든 계측기에 적용됩니다.
계측기 모델 번호는 계측기 전면 패널의 레이블에서 확인할 수 있습니다. 또한 원격 인터페이스를 통해 *IDN? 쿼리를 실행하거나 전면 패널에서 [System] > Help > About을 눌러 확인할 수도 있습니다.
Trueform 시리즈 모델 번호와 옵션 번호가 아래 표에 나와 있습니다.
모델 | 설명 | 옵션 |
---|---|---|
33521A |
30MHz |
002 - 16MSa ARB 메모리 |
33522A |
30MHz |
002 - 16MSa ARB 메모리 |
33509B |
20MHz |
OCX - 고안정성 OCXO 타임베이스 추가 |
33510B |
20MHz |
OCX - 고안정성 OCXO 타임베이스 추가 |
33511B |
20MHz |
MEM - 16MSa 메모리/채널 |
33512B |
20MHz |
MEM - 16MSa 메모리/채널 |
33519B |
30MHz |
OCX - 고안정성 OCXO 타임베이스 추가 |
33520B |
30MHz |
OCX - 고안정성 OCXO 타임베이스 추가 |
33521B |
30MHz |
MEM - 16MSa 메모리/채널 |
33522B |
30MHz |
MEM - 16MSa 메모리/채널 |
33611A |
80MHz |
MEM - 64MSa 메모리/채널 |
33612A |
80MHz |
MEM - 64MSa 메모리/채널 |
33621A |
120MHz |
MEM - 64MSa 메모리/채널 |
33622A |
120MHz |
MEM - 64MSa 메모리/채널 |
모델 | 설명 |
---|---|
335BW1U | 한 채널 모델의 경우 대역폭이 30MHz로 증가함 |
335BW2U | 두 채널 모델의 경우 대역폭이 30MHz로 증가함 |
335ARB1U |
한 채널 모델에 임의 파형 추가 |
335ARB2U | 두 채널 모델에 임의 파형 추가 |
335MEM1U | 한 채널 모델의 경우 채널당 16MSa 메모리 |
335MEM2U | 두 채널 모델의 경우 채널당 16MSa 메모리 |
33500U-OCX | 고안정성 OCXO 타임베이스 추가 |
335SECU | NISPOM 및 파일 보안 추가 |
335IQPU | IQ 베이스밴드 신호 재생기 추가 |
33522B-DST | 데모용으로 모든 소프트웨어 옵션 활성화 |
모델 | 설명 |
---|---|
336BW1U | 한 채널 모델의 경우 대역폭이 120MHz로 증가함 |
336BW2U | 두 채널 모델의 경우 대역폭이 120MHz로 증가함 |
336MEM1U | 한 채널 모델의 경우 채널당 64MSa 메모리 |
336MEM2U | 두 채널 모델의 경우 채널당 64MSa 메모리 |
33600U-OCX | 고안정성 OCXO 타임베이스 추가 |
336SECU | NISPOM 및 파일 보안 추가 |
336IQPU | IQ 베이스밴드 신호 재생기 추가 |
33622A-DST | 데모용으로 모든 소프트웨어 옵션 활성화 |
3446GPBU | 사용자가 설치할 수 있는 GPIB 인터페이스 모듈 |